产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

工具管理

工具识别,物流和处理应用程序可以快速和简单地结合

工具管理

不同频率范围的 RFID 系统正越来越多的应用于现代生产和组装系统。事实证明,低频(LF)系统尤其坚固可靠,特别是在金属环境中,而高频(HF)系统具有高速和更大的读写距离这些优势。

我们的 BIS V 处理器单元首次实现了一个控制器适用于多频率的处理。它允许每个处理器同时操作多达四个高频(13.56 MHz)和低频(70...455 kHz)读/写头。因此,只需要一个版本就可以不间断地自动跟踪和控制整个物流。

我们用于 70/455kHz 和 13.56MHz 频率范围的混合读/写头为您开辟了另一个维度。现在您不再需要在低频和高频之间做出选择。因为有了这个读/写头,连接到我们的多频 BIS V 处理器单元,您就可以同时在两个频率上操作。只需使用两个读头输入,就能灵活的运用起来。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续