产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

灵活而智能的状态监测器

灵活而智能的状态监测器

生产过程中的计划外停机和中断是令人烦恼和代价高昂的。我们的新型多功能状态监测传感器BCM支持您的工厂高效、无故障运行。它记录振动或温度等物理参数,并对其进行处理,通过IO-Link向上级系统提供所需数据。

根据状态数据,可在早期阶段检测到错误,并在达到预定义的单个极限值时触发报警。极限值监控允许您将传感器作为监控器使用,因此只有相关数据才会通过接口进行传输。这有助于您避免不必要的数据传输。得益于传感器的自我监测,智能传感器还能随时向您通报其温度、工作时间和启动周期。

功能

  • 一个设备中包含多个测量变量:振动、温度、湿度、环境压力
  • 集成评估电子元件,具有可配置的数据预处理功能
  • 利用数据显示事件和状态
  • 通过IO-Link快速连接并易于集成
  • 紧凑的设计
  • 可定义预报警和主报警的限值,以生成警告信息

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续