产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

敏感区域的速度监测

使用 Balluff 工业相机实现可靠的车速监测

敏感区域的速度监测

在学校、幼儿园或居民区等敏感区域,遵守限速规定对于保障安全至关重要。工业相机能够精确捕捉交通状况,并为车速监测应用提供高分辨率图像数据。Balluff 工业相机即使在车辆高速行驶、光照条件变化以及恶劣天气环境下,也能提供稳定的图像数据。它们能够可靠地捕获车辆,并在超速发生时清晰识别车辆及其车牌信息。

采集到的图像数据可由上层系统用于记录超速违规行为、识别车辆,并支持采取相应的执法措施。

典型应用领域:

  • 学校区域和居民区的限速监测

  • 安全关键区域的车辆监控

  • 超速违规行为的记录与取证

  • 集成至自动车牌识别(ANPR)系统

  • 为道路交通安全和执法应用提供基础数据

特殊功能

  • 高分辨率 Sony 图像传感器,即使在高速行驶条件下也能清晰捕获车辆和车牌信息
  • 高速数据传输,支持基于事件触发的图像采集
  • 昼夜均可保持稳定一致的图像质量
  • IP67 防护等级的坚固设计,适用于户外环境
  • 在温度波动条件下依然保持可靠运行性能

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续