产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

同时使用所有的 RFID 技术

工业 RFID 系统 BIS

同时使用所有的RFID技术

BIS V 处理器单元在所有应用中都代表着快速的数据传输、短周期和高数据安全性。它可以混合使用低频、高频和超高频 RFID 技术,因此,一款处理器单元就可以满足您的所有需求。对独立于行业的应用,我们的高性能处理器也适用于全球所有常见的总线系统。

特点

  • 可混合使用低频、高频和超高频
  • 4 个可独立设置参数的端口,最多可同时操作 4 个读/写头
  • 集成的 IO-Link 主站端口,用于连接具有 IO-Link 功能的传感器/执行器或带有多达 16 个传感器的集线器
  • 完美的电磁兼容性
  • 精简的网络结构,传感器数据可以被绑定在任意网络技术中

相关主题

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续