产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

扫描铸模上的滑块

在铸模上查询滑板

在对凝固的铸件脱模时,滑块必须位于顶端的位置。为了避免昂贵的维修,出于预防的目的,通常需要更换仍正常工作的传感器。 巴鲁夫能够为您提供一套使用寿命长且性能可靠的解决方案:耐高温达+180°C且配有硅保护管的机械限位开关。它最大程度地减少了占用大量时间的故障事件,同时,还缩短了设置时间、节省了开支。

特点

  • 坚固且紧凑的外壳
  • 能够连续暴露于+150°C的高温,每天+180 °C高温暴露时间可达10小时
  • 玻璃纤维增强型硅保护管:耐受温度高达+1200 °C的焊接和金属飞溅物

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续