产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

安全通信

安全通信

安全I/O模块首次通过IO-Link连接了自动化和安全技术,由于该系统对传感器开放,仅仅需要连接到IO-Link主站,就几乎可以连接任何安全设备。

特点

  • 通过IO-Link达到PLe/SIL3的自动化和安全技术的基础设施
  • 由于完善的诊断性和简单的设备更换程序,维护成本更低
  • 采用标准化M12连接电缆,成本更低
  • 减少所需IP地址
  • 标准化的布线理念,安全防护锁具可以直接连接

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续