产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可靠地识别头枕

可靠地识别头枕

在装配过程中,UHF标签被集成到头枕中。这样就可以自动检查各汽车座椅是否使用了正确的头枕。我们的短程读卡器BIS VU-320的典型读卡范围为1米,非常适合这一用途。这种坚固、紧凑的读/写头确保了清晰的分配,因为它不会检测到邻近的头枕。

UHF读写器配备了集成的功率扫描功能,可自动适应要检测的UHF数据载体。这就保证了在每一种应用中都能获得最佳配置,直接在设备上按下按钮,无需耗时的手动参数设置。

功能

  • 快速调试,只需轻触按钮即可自动设置
  • 集成的电源扫描功能,以最佳方式适应各自的识别任务
  • 四周可见的功能和状态LED
  • 可使用标准电缆和附件

Downloads

  • 行业手册汽车
  • 超高频短距离读写头BIS VU-320
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续