产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

准确的检查眼睛

可靠地检查眼睛

我们用于眼科检查的模块化相机系统为设备制造商提供了广泛的解决方案,包括镜头和相机模块。通过优化组合,它们可实现对整个眼睛进行高分辨率的、精确检查,从角膜到视网膜。同时,相机的高光敏度确保即使在黑暗的条件下,也能始终保持对眼睛的准确检查。

特点

  • 由于相机分辨率高,图像质量极佳
  • 由于相机模块的高光敏度,非常适用于眼科检查

此处列出的产品均为 “标准产品 ”或 “改良标准产品”。
如果这些产品用作实验室或医疗设备的组件,则实验室/医疗设备制造商有责任检查和鉴定这些产品的可用性。
在施工、安装和调试之前,请遵守产品的数据表/操作说明书。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续