产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

安全追踪运输筐

安全追踪承运人

为了能够在AMHS系统中追踪运输筐的位置,您要在运输工具上配备光学读取的二维码。我们的相机可以读取数据矩阵、二维码和条形码,这样就可以检查运输工具的每一次移动。而且您在任何时候都能准确地知道运输筐的位置。

特点

  • 易于集成,直观,操作简单
  • 所有的数据都可以在一个中心位置获得
  • 最小的数据负荷,因为质量数据可以与过程网络解耦

Downloads

  • 半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续