产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

记录机械手位置

BML 磁编码系统

捕获机器人位置

利用巴鲁夫的高精度磁编码式位移测量系统,能够让您随时可靠、精确地监控机械手单元的运动。由于磁带可以单独剪裁,因此您可以灵活使用该系统,并根据具体的应用需求进行调整。

特点

  • 连续监控机械手位置
  • 无需接触,无摩擦
  • 灵活使用 48m 磁带

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • 半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续