产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

快速断开存储转台的电力和信号连接

快速切断旋转存储设备上的能源和信号

存储转台上的作业不仅需要尽可能快速,同时也要保证可靠的电能和信号传输,巴鲁夫的电感式耦合器值得您信赖。这些非接触式系统通过气隙为传感器提供电力,对数据执行监测。

快拆装置确保电载体的及时更换 — 它们易于安装、免维护且性能可靠。简言之:它们是传统连接技术的可靠且无磨损替代方案。

特点

  • 无机械磨损,故而设备运行时间长
  • 快拆装置简化安装
  • 即插即用,安装简便
  • 灵活安装:基础端与远程端能够实现角度偏移

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续