产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

根据您的具体要求进行质量控制

工业任务的简单概念

根据您的具体要求进行质量控制

对于灵活的现代化生产,我们的 BVS VisionSensor 可为您提供广泛的应用。它可对生产部件(包括其生产阶段)进行视觉质量检查,例如检查尺寸、距离、位置和对齐是否正确,或部件是否完整、无误。这样就能及早发现并纠正每个生产步骤中的工艺错误。这样,您就可以防止出现不合格批次,并降低后续成本。

为了确保优化的工艺顺序,可以通过 IO-Link 接口将其他传感器集成到整体解决方案中,这意味着您可以通过我们的 VisionSensor 轻松应对工业 4.0 的挑战。

例如,通过 IO-Link 主接口,还可以使用我们的 SmartLight IO-Link 信号灯直接显示过程控制状态,而无需 PLC 控制。BVS VisionSensor 提供智能数据管理,确保现代化的信息存储。所有数据都以适当的格式传输到上一级控制系统。

友好的用户界面可确保您快速、轻松地按照个人要求完成所有任务。整套软件已经集成了在线帮助、图形用户界面、工具辅助和使用手册。不言而喻,您可以信赖其出色的图像效果。

此外,我们的 BVS VisionSensor 还能稳定整个生产过程。这是因为,只有我们的 BVS VisionSensor 才能以这样一种方式进行配置,即只有控制所需的信息才能通过过程网络运行。所有其他数据都被路由到一个单独的千兆以太网网络。这样可以最大限度地减少数据负载,并确保过程网络的安全。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续