产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

在高要求的应用中确保电力供应

带 IO-Link 的 Heartbeat® 电源单元 BAE

确保高要求的应用中的电力供应

带 IO-Link 接口的巴鲁夫 Heartbeat® 电源是专门为对质量、耐用性和诊断能力有高要求的关键应用而开发的。这些电源通过数字输出警报、压力水平和寿命等信息,可以长期为传感器、执行器、控制器和 HMI 提供可靠、高效的电力供应。此外,您还可以通过 IO-Link 调用详细的诊断和状态信息。两者都使您能够对您的电源进行预测性维护和基于现状的服务。

特点

  • 通过 IO-Link 在上级控制和诊断系统中进一步处理信息
  • IO-Link 通信和电源单元是电气隔离的
  • LED 显示负载情况、磨损程度和电源单元的剩余使用寿命等信息

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续