产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

动态监测压力

压力传感器 BSP

动态监测压迫力

我们的紧凑型压力传感器是一款坚固而经济的解决方案,可用于精确和动态地监控液压机的冲压力。它的外壳是螺旋型的,配置了符合 VDMA 标准的简单编程,您可以灵活地操作、安装传感器。高亮度的LED显示屏也能让您快速记录当前系统压力。

特点

  • 耐压 -1 至 600 巴
  • 过程连接 G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • G½" 和 TriClamp 1.5 "中的正面平移
  • 可切换输出(模拟、数字、IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续