产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

内部物流中的精确光学识别

BOS R81K 光电传感器和 BNI IO-Link 集线器

巴鲁夫光学传感器的设计使其也可用于狭窄的安装环境,这通常是成型和测试中输送系统的应用场合。凭借其精确的开关特性,无论表面材料如何,它们都能在远距离内可靠地检测到单元、托盘或容器的存在。为了实现简单、经济的安装,您还可以使用 IP67 IO-Link 集线器,通过 IO-Link 连接将 16 个传感器连接到控制器,并通过即插即用方式轻松调试。

特殊功能

  • 多种安装方式,使用灵活
  • 采用大直径红光发射器,对准快速简便
  • 所有功能原理都具有出色的性价比

相关主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续