产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

引锭杆的位置感应

冷线上的位置感应

从一开始就可靠地控制你的过程。我们的BMF磁场传感器,除其他外,帮助您从控制工艺开始,使您确信铸造线上的浇口的位置感应是精确和可靠的。

特别之处

  • 比光电传感器更可靠,因为它们适用于更高的环境温度(高达+85 °C)。
  • 比电感式传感器更灵活,因为它们具备更大的量程范围

Downloads

  • 行业手册 钢铁和冶金行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续