产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

透过方形液压缸外壳检测活塞位置

透过方形液压缸外壳检测活塞位置

使用非接触式、无磨损的BMP磁敏位置测量系统,您能将非磁性的方形液压缸升级成适应IIoT的驱动系统。

这款绝对式位置测量系统能透过液压缸外壳持续精确的测量活塞的当前位置。IO-Link功能可额外实现参数设定和诊断。除了过程数据,您还能获得设备状态、工作温度及当前环境状态的信息。

特性

  • 模块化设计理念,使用灵活:适用行程从32至256 mm不等的各类液压缸
  • 适用工业4.0:实现状态监控和预测性维护
  • 安装便捷

Downloads

  • 行业手册流体动力技术
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续