登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

生产和装配期间可靠的零件跟踪

BIS 工业 RFID 系统

在生产和装配中追踪零件

利用巴鲁夫 RFID 系统跟踪自动化装配系统的循环库存。灵活的 BIS V 处理单元配备高速读/写头,能够在非常短的时间内处理大量数据。相比全球标准 ISO 15693,它们的速度提升了 8 倍之多,因此循环时间大大缩短,产出大幅增加。在质量保证方面,系统还会记录整个生产过程,并保存相应的数据。

特点

  • 存储容量出色,达 128 kB
  • 实时提供所有数据
  • 集成 IO-Link 主站功能,将 RFID 与传感器相结合

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续