产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

即使在散射光下也拥有更高亮度

BAE 机器照明灯

尽管有漫射光,但光照强度更大

采用亚克力或硼硅玻璃的机器照明灯,适用于各种机械工程应用,并提供多种长度选择。这些照明灯安装简便,具备极佳的能源效率。相比传统方案,它们不仅具备相似甚至更优的性能,还具有更具吸引力的性价比。

产品特性

  • 抗冲击、防震,具备优异的热稳定性和机械强度
  • 防护等级 IP67,适用于恶劣环境
  • 标准 M12 插头连接,安装简便且成本低
  • 配备扩散罩,实现无眩光、均匀且大面积照明,色温 5000K
  • 采用低能耗和高效 LED 技术,降低成本
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续