产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监测刀具夹持距离 - 感应式定位系统

监测刀具的夹持路径

我们的电感式位置测量系统能在金属凸轮横向经过传感器时检测其位置。因此即使夹持机构旋转,使用线性位置测量也可以监测夹持距离。根据实际情况,您可选择适合不同行程距离的传感器。

特点

  • 测量范围在0...133毫米之间可调
  • 可输出温度用于诊断
  • 简单的金属位置指示靶,可嵌入夹持系统中

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续