产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监测生产过程

工业 RFID 系统 BIS

监测生产过程

巴鲁夫超高频读/写头 BIS VU-320 的常规读取范围为 1 米,而且用途极广。即使在恶劣的环境中,也能监测生产过程、控制和追溯物料流动。且无论如何应用,这款强大的读卡器可同时检测多达 50 个数据载体。由于集成了 PowerScan 功能,它可以自动适应 UHF 数据载体,只需按下一个按钮就能自动设置参数。

特点

  • 通过自动设置,一键式快速调试
  • 集成了 PowerScan 功能,可自动设置,能更好地适应识别需求
  • 众多新的软件命令可用于扩展 UHF 功能
  • 从各个角度都可以看到功能和状态指示的 LED 灯,可以清楚地了解运行状态
  • 可与所有型号的 BIS V 接口结合使用(CC-Link 除外)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续