产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监测移液器的位置

监测移液器的位置

我们的磁编码线性位置传感器可以在没有额外硬件和软件的情况下集成并实时记录位置值,然后非常快速地传输到驱动控制系统。它们可以确保精确定位,避免交叉污染和液体损失。您还可选择带有归位功能的增量系统或绝对系统,以便在开启后立即获得位置值。

特点

  • 即使在高速下也有出色的准确性
  • 绝对测量原理--易于设置且无需配置
  • 具有诊断能力,LED显示诊断结果并且可进行扩展设置

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续