产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查板材的厚度

检查板材的厚度

使用我们的电感式距离传感器,可以避免板材进料错误。它们既可以监测板材是否双重进料,还可以检测板材厚度。并且能持续输出信号(如0...10 V),或通过IO-Link接口输出。

根据应用、精度要求和板材的固定类型,可选择部署一个或两个传感器。

特点

  • 调试速度快,停机时间短
  • 可持续输出信号或采用IO-Link协议,应用简单
  • 可区分材料种类

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续