监测心肺机的血液水平
在心肺机的储血器中(即所谓的氧合器)需分两个阶段监测血液水平。为此,可以用胶膜将巴鲁夫的电容式传感器牢牢地贴在储液器上,安装高度可自由选择。这样就能在不接触储液器壁的情况下检查液位。根据测量结果,主治医生可以精确地设定所需的液位水平。
特点
- 能在不接触和无菌的情况下检测血液和其他液体
- 智能液位技术可对粘附物和血液泡沫进行补偿
- 粘性胶带支持多种多样的用途
此处列出的产品均为 “标准产品 ”或 “改良标准产品”。
如果这些产品用作实验室或医疗设备的组件,则实验室/医疗设备制造商有责任检查和鉴定这些产品的可用性。
在施工、安装和调试之前,请遵守产品的数据表/操作说明书。
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications