产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

用 IO-Link 监控生产线的状态

软件

用IO-Link监控生产线的状态

利用巴鲁夫的 IO-Link 设备,您可以实现对生产线的连续状态监测,避免停机,并进行预测性维护,以提高整体设备效率(OEE)。您可以随时、随地直接通过设备上的可视化彩色 LED 显示屏或仪表板获得所有相关信息并可进行进一步分析。
与我们强大的网络技术和云计算相结合,实现智能制造和工业物联。

特点

  • 随时随地都能获得生产状态的数据
  • 直接在设备或仪表盘上的 LED 进行可视化显示
  • 可以通过图形、图表或报告的形式显示
  • 分析和预测性维护的基础

相关主题

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续