产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

控制阀及切断阀的防爆保护

控制阀及切断阀的防爆保护

调节和闭锁附件在油气输送的控制阀及切断阀应用于石油和天然气开采的许多领域中、也应用于精炼厂以及石化厂中。在这些地方,不仅需要对它们进行防恶劣环境影响保护,而且必须进行防爆炸危险保护,因为在此类环境中防爆是重中之重。巴鲁夫为所有应用提供杰出的解决方案:我们通过认证的 BTL 磁致伸缩位移测量系统拥有众多国际认证,并具有最高的可靠性。

特点

  • 可靠性高
  • 通过 IECEx、ATEX、NEC 500/505 和许多其它国际认证

Downloads

  • 应用于能源行业的巴鲁夫传感器
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续