产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监控抓手位置

监控抓手臂的位置

巴鲁夫的磁场定位系统是加载和卸载固化压力机时监测夹持臂位置的理想选择。它们可以可靠地监测夹持器中气动缸的行程。这意味着您可以在轮胎压机中轻松定位不同尺寸的轮胎,以便引入下一步的硫化步骤。这些防污染的传感器是非接触式的,因此无磨损。

特点

  • 耐污染
  • 非常好的电磁兼容性
  • 具有应用特定线性和重复精确的可靠结果
  • 无磨损
  • 拥有IO-Link接口

Downloads

  • 行业手册 轮胎行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续