产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

在狭窄空间监测零件的取放情况

光电传感器 BOS

在密闭空间内监测零件的取放情况

在某些领域,工业自动化要求组件越来越微型化,这些元器件不仅要尽可能的体积小、重量轻,且功能还要强大。巴鲁夫的微型传感器就可以满足这些要求。例如,我们的微型光电传感器是为抓取臂和机器人应用而设计的。凭借其超小的外壳,它可以直接安装在机器人的夹持器上监测零件从运输到安全交付的过程,以节省空间。

特点

  • 紧凑型设计,可在狭小的空间使用
  • 精确的开关行为
  • 具有可扩展参数设置选项的不同 IO-Link 版本

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续