产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

测量RTM时的模具填充

测量RTM(树脂传递模塑)过程中的模具填充量

我们的高压和耐高温电容式传感器能可靠地检查腔体是否完全填充,RTM(Resin Transfer Molding,树脂传递模塑)是否完成。它们具有很好的机械稳定性,而当处于轻质结构的场景中,还可以被直接集成在模具中。并且它们特别抛光的表面可以防止塑料(如复合材料)的粘连。

特点

  • 耐高压,最高可达150巴
  • 耐温高达180 °C
  • 可以齐平安装

Downloads

  • 行业手册塑料行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续