产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

移动识别任务 - 多频手持式读码器及配件

移动 RFID 设备

移动 RFID 设备

识别解决方案是明确分配对象和产品并随时追踪的关键技术。通常情况下,RFID 读/写头被永久性地安装在生产线上。不过,也有需要在生产线或机器之外读取、显示或更改数据的情况。为此,巴鲁夫提供了灵活的移动读写器。

我们的 BIS V RFID 手持式读写器是固定式读写器的理想补充,可以方便地解决人工流程问题,例如库存或仓库管理、返工、质量控制或服务和维护工作。

由于采用了模块化设计,因此可以根据您的要求组合成定制的手持式读码器:高频、低频或超高频附加模块以及我们所有的 RFID 读/写头(BIS M、L 或 C 或 U)都可以直接连接到多频基本设备上。通过可单独配置的应用程序,您可以随时灵活地查看和编辑数据内容。

  • 多频基本设备,可单独或模块化组合
  • 只需一台基本设备,即可灵活读取 BIS M、L、C 和 BIS U 不同的 RFID 数据载体和一维/二维码(可选)"。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续