绝对精确地测量位置和末端位置
操作简便,用途广泛,经济实惠!
如果其他行程测量系统体积过大、测量速度过慢、精确性或灵活性不佳,那么您可以转而依靠BML-SL1绝对磁栅编码器。当您需要对位置和行程终端进行高精度测量时,它是理想之选。它专为测量和定位任务研发,快速测量,高度精确,适用于任何行业。编码器结构紧凑,易于整合,使用简单,成本效益好。其独特的灵活性缘自内置的 IO-Link 接口,这种接口还让您能够方便地连接到测量系统。利用这个通信标准能够加快和简化外形设定与调整,因为您可以在中央控制点方便地输入所有参数。利用 IO-Link,您可以输出位置信息,并在控制器上轻松查看;您可以监测目标位置,在运动期间连续进行位置检测。利用BML Sl1,您能够体验到控制界磁带测量系统和创新性接口的全部优势。