产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

无差错控制物流

工业 RFID 系统 BIS

对材料流的无差错控制

在高吞吐量的仓库或储存区,繁琐的材料录入工作都是为了始终准确地知道哪些物料正在出库,哪些物料正在入库。理想情况下,这一任务可以自动完成。我们的固定式 RFID 闸门就是这一场景中的出色解决方案:它可以自动地、分批次记录距离在 6 米以内的物体,这样不仅可以节省时间,还能将错误率降到最低。为了实现最大的可用性,您还可以搭配巴鲁夫 SmartLight 信号灯,随时关注现场情况,减少不必要的工作。

特点

  • 全自动且节省时间的正确记录物料流动
  • 通过数字和实际货物库存的同步,提高库存数字的准确性
  • 错误最小化,因为已排除打错字或遗漏等情况
  • 可搭配 SmartLight 用于过程可视化

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续