产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

管理焊接电流和电磁噪声场

应对焊接电流和电磁干扰场

我们提供种类齐全且专为恶劣焊接环境设计的网络模块:包含8个IO-Link端口,可供16个输入输出使用的IO-Link主站,以及配备有扩展端口的IO-Link传感器/执行器集线器。

玻璃钢材质的防焊型模块能够可靠应对焊接飞溅物、焊接电流和电磁场,确保即使在破坏性环境干扰下也能进行安全的信号传输。

特点

  • 耐受焊接电流和电磁噪声场
  • 以8个IO-Link端口连接所有IO-Link设备
  • 经济实惠:一个网络节点上最多可有 240个可配置输入/输出
  • 灵活:采用扩展端口连接IO-Link阀岛接口或IO-Link传感器/执行器集线器

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续