产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

装载起重机:测量液压缸的位置

装载起重机:测量液压缸的位置

集装箱龙门起重机上,需要使用装载起重机实施操作。在这方面,来自巴鲁夫的磁致伸缩线性位移传感器能够为您提供帮助。它们通过精确测量起重臂的角度来监测起重机的外伸距。这种坚实的防爆型传感器能够持续监测液压缸的位置。

特点

  • 宽范围的工作温度(–40...85 °C)
  • 最高防护等级:IP69K

Downloads

  • 行业手册移动设备
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续