产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

存储罐内的液位探测

贮存罐中的液位探测

巴鲁夫BSP压力传感器可实现储罐内的连续液位监测,尤其是在有搅拌器存在且持续液位测量至关重要的情况下。这些坚固耐用的传感器可对储罐进行可靠的液位测量,从而实现精确的液体管理并防止过满。

特点

  • IP69K 不锈钢外壳确保了传感器的使用寿命和恶劣环境下的适用性。
  • 传感器对静水压力变化敏感,可安装在靠近储罐的位置,有效利用空间。
  • 配备 IO-Link 技术,可无缝集成到现代数字自动化系统中
  • 工作温度范围广,适用于各种工业应用

Downloads

  • 行业手册 灌装和包装行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续