检验与质量保证
生产线末端包装
在自动化包装生产线上,检测和质量保证在贴标、封口和包装检查等工艺中起着至关重要的作用。 典型的检测任务包括检查封口情况、核查包装完整性,以及识别传统传感器无法可靠检测出的缺陷。
基于图像处理的检测技术可直接在包装线上对可见特征(如封口、封盖、标签和印刷内容)进行自动质量检测。 基于雷达的检测则通过识别封闭或不透明包装中的隐藏缺陷或内容物缺失,对此进行了补充。 通过结合这些技术,包装机能够实现全面的质量控制,从而确保符合法规要求、实现可追溯性并减少废品率。
主要优势
-
基于图像处理传感器的可靠目视检查
图像处理系统可对密封件、封口、标签和表面特征进行自动化检测,从而在保持生产速度的同时确保质量的一致性。 -
利用雷达技术进行可见表面之外的检测
雷达成像技术能够检测到缺失的产品、包装不完整以及封闭或不透明包装中的隐藏缺陷——而光学系统在这些情况下往往力不从心。 -
非破坏性在线质量控制
无论是图像处理技术还是雷达技术,均采用非接触式检测,且可在生产线全速运行时工作,从而实现 100% 的检测,且不会中断包装过程。 -
减少废品率和客户投诉
通过早期检测缺陷,可防止有瑕疵的包装进入后续生产流程,从而减少废品、返工以及产品召回的风险。 -
可扩展的质量保证方案
通过将用于标准检测任务的图像处理传感器与用于扩展缺陷检测的雷达成像技术相结合,可根据应用风险和包装要求灵活调整质量控制的规模。
BVS VisionSensor
- 应用
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
查找工具
代码工具
错误控制
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 图像分辨率
- 1.2 MP(1280 x 960像素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用范围,最小
- 50 mm
- 视野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 发光体,照明
-
LED white
LED red - 接口
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- 应用
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
查找工具
代码工具
错误控制
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 图像分辨率
- 1.2 MP(1280 x 960像素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用范围,最小
- 50 mm
- 视野
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- 发光体,照明
-
LED white
LED infrared - 接口
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- 应用
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
查找工具
代码工具
错误控制
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 图像分辨率
- 1.2 MP(1280 x 960像素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用范围,最小
- 50 mm
- 视野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 发光体,照明
-
LED white
LED infrared - 接口
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- 应用
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
查找工具
代码工具
错误控制
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 图像分辨率
- 1.2 MP(1280 x 960像素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用范围,最小
- 50 mm
- 视野
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- 发光体,照明
-
LED white
LED red - 接口
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES