产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

识别电子元件上的二维码

BVS 读码器

识别电子元件上的数据矩阵代码

在装配过程中,所有的部件和组件都可以在附加二维码之后再进行跟踪,实现唯一识别。利用巴鲁夫读码器,甚至可以读取非常小的二维码(例如,电池电芯或电路板上的二维码)— 即使部件处于运动状态也可以读取。

特点

  • 操作简单直观
  • 同时安全读取多个编码
  • 通过 IO-Link、PROFINET 和 EtherNet/IP 接口与 PLC 简单连接
  • 紧凑型设计
  • 有多种镜头可选
  • 可选配集成式红光或红外光源

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续