产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

识别和追踪电池盒

工业 RFID 系统 BIS U

通过读取 RFID 标签来识别单个电池容器已经是最先进的技术。这些标签还可用于电池从组装到最终完成的运输过程。通过在本地存储所需的 ID 和质量数据并跟踪上游流程,可将信息分配给所有流程步骤。我们广泛的 BIS 产品组合具有多种不同的尺寸和设计,可为您提供无数的应用可能性。

特殊功能

  • 适用于读取范围大的动态过程
  • 独一无二、不可更改的识别码(TID)和可单独编程的 EPC(电子产品代码)
  • 符合全球标准 ISO 18000-6C 或 EPC Gen2 Class1
  • 可自由写入的用户存储区,最多 112 字节
  • 某些数据载体变体带有额外的密码保护功能
  • 安装方式胶粘或螺钉固定
  • 可直接安装在金属上的型号
  • 可提供最高 220 °C 的特殊耐温标签

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续