产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

高度精确、坚固耐用、快速 - 即使在最狭小的空间内也表现出色

BML 扁平磁环角度测量系统

BML 磁性圆盘角度测量系统

巴鲁夫的 BML 紧凑型磁编码传感器专为动态应用中的高精度定位和速度检测而设计。如今,超薄的磁编码圆盘进一步扩展了巴鲁夫的这一产品组合

这些磁编码圆盘以其精确的磁化质量和高可靠性而著称。它们无需参考点即可工作,始终准确掌握驱动装置的位置。即便是较大直径的应用,也能保证极高的测量精度。由于结构极为紧凑,这些系统可以轻松集成至小型电驱或驱动轴中。对于大规模的应用,我们的绝对编码磁盘也可与市面上的非同轴编码器芯片配合使用。

特点

  • 超薄设计易于集成
  • 坚固耐用、抗污染性强
  • 精确的绝对测量
  • 提供多种直径规格

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续