产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检测焦炉机组上的所有运动

For all movements at the coke oven battery

您想要体验高环境温度下非接触式行程测量的优点吗?我们为您推荐耐高温达 100°C 的巴鲁夫 BTL 磁致伸缩线性位移传感器。将它安装在液压缸中受保护的位置,即可实现对焦炉组上所有运动的控制。

特点

  • 金属外壳结构坚固,防护等级达IP67级
  • 可配备 PTFE 电缆(温度最高可达 200 °C)

Downloads

  • 行业手册 钢铁和冶金行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续