产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

灵活地可视化生产流程

灵活显示生产过程

如果想要在生产线上直接灵活地可视化生产过程,可以使用我们的SmartLight:它是一个LED多层信号指示灯,性能范围几近无限。SmartLight可以进行趋势显示,让您能够连续监测各个阶段。该指示灯可实时设置,无需机械更改。这样的灵活性让您能够优化循环时间,事先知道是否会遇到瓶颈问题或是否需要开展维护任务。

特点

  • 极大的灵活性:针对数量、尺寸和颜色定义并单独配置颜色和区域
  • 无需机械更改:实时模式切换(料位、 运行灯和多层信号灯模式)
  • 利用3芯传感器电缆就能简便连接、快速安装
  • 多功能:三种尺寸供选择,还具备声音信号传输功能

Downloads

  • 行业手册汽车
  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续