产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

消防车:监测水压

消防车:监测水压

巴鲁夫的压力传感器能够通过监测水压是否充足来确保消防车的可靠作业。它们能够持续测量最高可达50 bar的水压,并且能够对水压进行调节。这些结构极为紧凑的传感器能够通过M12插头实现简单安装。得益于其不锈钢外壳,它们非常坚固可靠。

特点

  • 对介质和环境的温度适应范围广
  • 节省空间

Downloads

  • 行业手册移动设备
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续