产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

确保电力供应

支持 IO-Link 的 Heartbeat® 电源 BAE

确保电力供应

我们的 Heartbeat® 电源非常智能和坚固,可确保实现可靠、高效的连接。它们不受冲击、振动和严重污染影响,可让您持续了解设备内部状态。基本参数通过 IO-Link 报告,并通过 LED 显示出来,让您能够进行预测性维护,并在紧急情况下迅速更换设备。

特点

  • 完全密封,IP67
  • 通过 IO-Link 进行状态诊断:当前负载情况、磨损程度、剩余使用寿命
  • 通过 LED 显示状态

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续