产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

无接触式传输能量和数据并改变抓手

感应式耦合器 BIC

在可互换的机械手上无接触地传递能量和数据

巴鲁夫的感应式耦合器是自动更换机械手的理想之选,它们通过空气间隙无接触地传输信号和能量,消除了(对灰尘)敏感的连接器的机械接触需求。信号传输也不会受到含有石蜡的释放剂干扰。由于这些耦合器的特性,您的机器人可以连续获得 360° 的运动范围。

特点

  • 即插即用,安装简单
  • 无机械磨损的免维护传动
  • 自动更换机械手,设置时间短
  • 即使在此前无法触达的地方也能增加功能
  • 通过 IO-Link 轻松实现网络连接

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续