产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

高效的停车位管理

巴鲁夫BVS确保快速便捷的接入

高效的停车位管理

游乐园、酒店或度假公园停车位的组织和控制是一项特殊的挑战。这时您需要的巴鲁夫 BVS 系统,它为门禁控制提供了高效的解决方案。游客可以选择通过说出自己的车牌号来提前登记,这样就可以轻松顺利地进入停车场或停车区,而无需离开车辆。这项创新技术不仅提高了便利性,还有助于优化停车位的利用率。

特殊功能

  • 安全无损的图像采集和传输
  • 用于精确检测的高分辨率图像传感器
  • 自动功能确保图像质量,不受时间和天气条件的影响
  • 坚固耐用的摄像机(IP67)确保在各种条件下的可靠性

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续