灵活性提升变得前所未有的简便 操作状态轻松可见
灵活性提升变得前所未有的简便
目前尚无法预见智慧工厂的所有需求。但在自动化过程显示方面,现在您可以使用现代化的 IO-Link 设备,它拥有几乎不受限制的应用,是备战未来的理想选择。配备 IO-Link 接口的 LED 多层指示灯为您带来曾经无法想象的灵活性,因为利用巴鲁夫 SmartLight 指示灯,工作状态能够得到详细呈现。您甚至还能够查看趋势和进度。SmartLight拥有三种不同的模式。您能够以可任意配置的色段显示多种颜色信号(色段模式),通过颜色渐变显示料位、位置或温度等变量(色度模式),以可任意设定的前景和背景色自动运行指示灯(运行指示灯模式)。优点:您可以随时切换成任意模式。由于您能够通过控制器轻松配置 SmartLight,因此还能够在运行期间更改颜色所以,请忘记传统多层指示灯的繁琐机械调整吧。与那些旧式系统不同,您能够针对数量、尺寸和颜色定义分别指定颜色和区域。与所有IO-Link设备一样,SmartLight的连接和安装也非常简便。您只需要一条3芯传感器电缆,即可快速将其连接到系统,随后即可体验全部功能。