产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

轻松辨别纺织品的颜色差异

轻松辨别纺织品的颜色差异

在柔性生产中,频繁更换座套或仪表盘的颜色是每天的工作。

在柔性生产中,频繁更换座套或仪表盘的颜色是每天的工作。人眼很难正确区分细微的颜色差异。这使得我们的BFS颜色传感器成为生产线上的一个重要成功因素。

有了这些易于使用的光电传感器,您就可以实现流程的自动化和加速。由于色彩分辨率高,可以检测到广泛的色彩和色彩细微差别。这些TrueColor传感器可以选择不良部件或将不同部件正确地分配到最终产品中。通过这种方式,它们确保了稳定的高质量产品,并有助于实现可靠的生产过程。

功能

  • 极高的色彩分辨率
  • 由于采用了强白光光源,因此具有高达400 mm的高范围
  • 可区分任何数量的物体(最多可直接教入255个)
  • 始终客观、准确无误
  • 可对特定应用进行参数化
  • 提供IO-Link变体,便于参数化

相关主题

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续