产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

每个制造步骤都是透明的

每个制造步骤都是透明的

您是否使用RFID数据载体来标记您的轮胎?巴鲁夫为您提供了多种RFID解决方案,由于产品种类繁多,可以根据您的特殊要求进行个性化调整。当传送带上的物体经过时,所有的数据载体信息都会被自动读取。于是,每一个生产步骤都会被持续记录下来,并且可以在任何时间点进行回读。这一特征提高了所有工艺步骤的质量,从而提高了生产轮胎的质量,使废品率显著降低。

特点

  • 坚固耐用、防污染,是恶劣环境的理想选择
  • 透明的流程:所有关于材料、时间和使用的信息都可以随时查看

Downloads

  • 行业手册 轮胎行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续