产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

显示运行状况

显示操作状态

巴鲁夫可为您提供带有IO-Link接口的SmartLight LED信号灯,以供可靠地监测机器和系统的状态。它能便捷地显示所需信息,也可以显示关键的机器运行状态信息,并使用色标来简单地提示物理变量的趋势和动向。SmartLight为您提供三种不同的模式,您可以即时改变。

而且,不通过机械更改就能改变颜色。

特点

  • 多功能:可配置不同的模式,如分段或堆栈、液位指示或条形图、运行灯和灵活模式。
  • 应用灵活:多色、明亮的LED,具有广泛的光谱--可单独定义
  • 高度灵活:即时改变--无需机械重新配置
  • 具备IIoT功能--由于有IO-Link,易于安装

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续