产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

数字通信创造附加值

整个金属加工过程的网络化

数字通信创造附加值

我们为整个金属加工过程提供解决方案和工业物联网(IIoT)的切实可行概念,加快您迈向智能自动化的脚步。现在就开始,与数字世界保持同步吧!

工业物联网的基础是所有相关数据的实时可用性,以及这些数据在任何时间点都可创造最佳价值。巴鲁夫传感器和系统解决方案确保了这种可用性。通过我们的网络技术和连接解决方案,数据可以被收集和传输,并且所有的数据都会被解读并传递到更高层次的系统或云端。

通过 IO-Link 进行通信是所有层面成功联网的核心组成部分。这一数字标准从传感器/执行器层面收集数据,并使这最后一米具有通信能力。由于有详细的诊断信息,IO-Link 实现了智能状态监测和预测性维护。集中的参数设置意味着能快速更改容量、型号、配方,因此可以灵活有效地满足生产切换的要求,如批量大小的转换。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续